Опубликуйте свои продукты
Coral Professional Premium Acrylic
Coral Professional Premium Acrylic
    Coral

    Coral Professional Premium Acrylic

    Coral Professional Premium Acrylic is a matte finish paint with excellent resistance and opacity.

     Finish Description: The matte finish is opaque, with a velvety appearance, helping to better disguise the imperfections of the wall, being a good option for darker colors. 

    Product Category: Premium.

    Cпецификация
    • Finished yield per packaging: 18l can - up to 150m².

      Application surfaces recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Exterior.

      Dilution: Dilute 10% to 20% with drinking water.

      Application tools: Roll of short-haired wool, application gun or brush.

      Drying: To the touch: 30 min. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCR-PROF-ACR-PREMIUM
    • Тип продукцииPaint, Varnishes & Finishes
    • Группа продукцииWall Paints
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-02-19
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалКраска
    • Вспомогательный материалКраска
    • Разработано вБразилия
    • Страна-производительБразилия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
    • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
    • Код ССКПУ ООН301519
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_22_97
    • Описание Uniclass 2015Waterborne matt and flat finishes
    • Номер OmniClass23-15 21 11
    • Наименование OmniClassPaints and Varnishes
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Африка