Опубликуйте свои продукты
Coral Professional Acrylic Putty
Coral Professional Acrylic Putty
    Coral

    Coral Professional Acrylic Putty

    Coral Professional Acrylic Puttyit is indicated for leveling masonry surfaces for external painting.

    Product Category: Economic.

    Cпецификация
    • Available sizes and their yields (spreading): Thick Application: 25 kg can - up to 28 m²; 27 kg can (exclusive for North and Northeast regions of Brazil) - up to 30m² Fine Application: 25 kg can - up to 74 m²; 27 kg can (exclusive for North and Northeast regions of Brazil) - up to 80m².

      Application surfaces recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Exterior.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Steel spatula and / or trowel.

      Drying: To the touch: 30 min. Between coats: 4 hours. Final: 5 hours.

      Coats: 2 to 3 coats applied in thin layers.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCR-PROF-MASSA-ACR
    • Тип продукцииPaint, Varnishes & Finishes
    • Группа продукцииPaint Complements & Others
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-02-19
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалКраска
    • Вспомогательный материалКраска
    • Разработано вБразилия
    • Страна-производительБразилия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
    • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
    • Код ССКПУ ООН301519
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_64_01
    • Описание Uniclass 2015Acrylic plasters
    • Номер OmniClass23-15 21 11
    • Наименование OmniClassPaints and Varnishes
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Африка