Опубликуйте свои продукты
Coral Professional Acrylic Sealer
Coral Professional Acrylic Sealer
    Coral

    Coral Professional Acrylic Sealer

    Coral Professional Acrylic Sealer is a product for preparing masonry walls.

    Product Category: Standard.

    Cпецификация
    • Available sizes and their yields (spreading): 18L applied to masonry (plaster, concrete blocks, fiber cement and exposed concrete) 75 - 100 m² per coat.

      Application surfaces recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Interior and Exterior.

      Dilution: Dilute to 20% with drinking water.

      Application tools: Roll of short-haired wool, applicator gun or brush

      Drying: To the touch: 30 min. Between coats: 4 hours. Final: 12 hours.

      Coats: 1 to 2 coats.


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCR-PROF-SELADOR-ACRILICO
    • Тип продукцииPaint, Varnishes & Finishes
    • Группа продукцииPaint Complements & Others
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-02-19
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалКраска
    • Вспомогательный материалКраска
    • Разработано вБразилия
    • Страна-производительБразилия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
    • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
    • Код ССКПУ ООН301519
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_66_94
    • Описание Uniclass 2015Water-based acrylic primers
    • Номер OmniClass23-15 21 11
    • Наименование OmniClassPaints and Varnishes
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Африка