Опубликуйте свои продукты
Coral Acrylic Resin
Coral Acrylic Resin
    Coral

    Coral Acrylic Resin

    Coral Acrylic Resin makes your home's tiles, bricks and stones much more beautiful. Its formula acts as a waterproofing agent, protecting and enhancing the natural tone of the surfaces through the formation of a shiny and transparent film. 

    It facilitates cleaning and helps to highlight the natural beauty of surfaces. Suitable for internal and external use as tiles, bricks and stones. An 18L can yields up to 175m².

    Cпецификация
    • Available sizes and their yields: 18 l - up to 175 m²; 5 l - up to 49 m².

      Application surface recommendation: Other Surfaces.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use epoxy wool roller, brush or soft bristle brush and conventional application gun. Remove the product from the tool with Wandepoxy thinner.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours.Traffic: 48 hours (for people) and 72 hours (for vehicles).

      Coats: 2 coats.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCR-RESINA-ACR
    • Тип продукцииPaint, Varnishes & Finishes
    • Группа продукцииPaint Complements & Others
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-21
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКраска
    • Вспомогательный материалКраска
    • Разработано вБразилия
    • Страна-производительБразилия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
    • Классификация IFCОбъект
    • Код ETIMEG020100
    • Название ETIMBuilding - Finishing materials
    • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
    • Код ССКПУ ООН301519
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_22_80
    • Описание Uniclass 2015Solvent-borne gloss finishes
    • Код CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Номер OmniClass23-15 21 11
    • Наименование OmniClassPaints and Varnishes
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Африка