Опубликуйте свои продукты
Sparlack Cetol Deck
Sparlack Cetol Deck
    Coral

    Sparlack Cetol Deck

    Sparlack Cetol Deck is an ultra elastic protector, which does not crack or peel. Resistant to human traffic. Durability of 6 years. Finish: Semi-gloss. Maximum protection for wood exposed to the sun and rain, with action against fungi and mold, and resistant to human traffic. Special for pool decks or other types of decks, balconies and garden furniture.

    It forms an elastic film, capable of accompanying the natural movements of expansion and contraction. Cracks, that appear in the structure of the wood do not fit as natural movements. In such cases, Cetol Deck is not able to follow the deformations of the surface.

    Cпецификация
    • Finished yield per packaging: 18m².

      Application surface recommendation: Wood.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use brush and soft-bristle brush.

      Drying: Between coats: 24 hours.

      Coats: 3 coats.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCR-SP-CETOL-DECK
    • Тип продукцииPaint, Varnishes & Finishes
    • Группа продукцииDecks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-18
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКраска
    • Вспомогательный материалКраска
    • Разработано вБразилия
    • Страна-производительБразилия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
    • Классификация IFCОбъект
    • Код ETIMEG020100
    • Название ETIMBuilding - Finishing materials
    • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
    • Код ССКПУ ООН301519
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_22_98
    • Описание Uniclass 2015Waterborne mid-sheen finishes
    • Код CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Номер OmniClass23-15 21 11
    • Наименование OmniClassPaints and Varnishes
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Африка