Опубликуйте свои продукты
Sparlack Copal Balance
Sparlack Copal Balance
    Coral

    Sparlack Copal Balance

    Sparlack Copal Balance is a colorless Premium Varnish that beautifies the wood. With balance technology (ready to use, dries quickly and leaves no smell *). Durability of 2 years. Finish: Glossy. 

    For interior surfaces: Furniture, ceilings, internal panels and handicrafts. Suitable for finishing and protecting wooden surfaces.

    (*) After 1 hour of application according to a survey conducted in which 76% of consumers rated the intensity of the smell as weak / odorless.

    Cпецификация
    • Available sizes and their yields: 3.6 l up to 51 m² / / coat; 0.9 l up to 13 m² / ¼ / coat; 225 ml: up to 3 m² / ¹ / 16 / coat.

      Surface application recommendation: Woods.

      Recommended application environment: Indoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use brush and soft bristles.

      Drying: Between coats: 4 Hours.

      Coats: 3 Coats.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCR-SP-COPAL-BAL
    • Тип продукцииPaint, Varnishes & Finishes
    • Группа продукцииInterior, Furniture and Crafts
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-18
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКраска
    • Вспомогательный материалКраска
    • Разработано вБразилия
    • Страна-производительБразилия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
    • Классификация IFCОбъект
    • Код ETIMEG020100
    • Название ETIMBuilding - Finishing materials
    • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
    • Код ССКПУ ООН301519
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_22_95
    • Описание Uniclass 2015Waterborne gloss finishes
    • Код CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Номер OmniClass23-15 21 11
    • Наименование OmniClassPaints and Varnishes
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Африка