Опубликуйте свои продукты
Sparlack Solgard Triple Sun Filter
Sparlack Solgard Triple Sun Filter
    Coral

    Sparlack Solgard Triple Sun Filter

    Sparlack Solgard Triple Sun Filter is a high durability Super Premium Varnish. Triple protection against sun and rain. Durability of 5 years. Finishes: Glossy and satin. Inhibits the penetration of sunlight, protects and beautifies the surface. For exterior: Doors, gates and windows. It presents high yield, high thickness, fast drying, good spreading and good hardness.

    Cпецификация
    • Finished yield per packaging: 22m².

      Application surfaces recommendations: Wood.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: First coat: dilute up to 20% with Coral Tupertine. Other coats with brush or roller: dilute up to 20% with Coral Turpentine. Other coats, when applied with a pistol: dilute up to 15% with Turpentine Coral.

      Application tools: Use brush, roller, and conventional application gun.

      Drying: Between Coats: 12 hours.

      Coats: 3 coats.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCR-SP-SOLGARD-TRIPLO-FILTRO
    • Тип продукцииPaint, Varnishes & Finishes
    • Группа продукцииDoors, Windows and Walls
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-24
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКраска
    • Вспомогательный материалКраска
    • Разработано вБразилия
    • Страна-производительБразилия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
    • Классификация IFCОбъект
    • Код ETIMEG020100
    • Название ETIMBuilding - Finishing materials
    • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
    • Код ССКПУ ООН301519
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_68_15
    • Описание Uniclass 2015Clear varnishes
    • Код CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Номер OmniClass23-15 21 11
    • Наименование OmniClassPaints and Varnishes
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Африка