Опубликуйте свои продукты
Back-bar Display Cooler ERH-150-L
Coreco

Back-bar Display Cooler ERH-150-L

4.5 из 5 звезд4.5(35 отзывы)
Back-bar Display Cooler ERH-150-l - Anthracite plastic coated steel exterior - Interior gray plastic coated steel - Double glass on folding frame with lock as standard - Designed for beverages and packaged products - Steel wire shelves adjustable plastic height - Hermetic compressor higher starting torque - Forced draft evaporator system with anticorrosion coating - Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption - Interior LEDs lighting - Ventilated condensing unit (maintenance free condenser) - Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP - Automatic evaporation of defrost water - Operating temperature 32°C ambient - Voltage 230V - 50 Hz - Refrigerant R134a
Cпецификация
  • Back-bar Display Cooler ERH-150-l
    • 230V 60HZ / 115V 60HZ
    • 150 SS shelf
    • 250 SS shelf
    • 350 SS shelf
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаerh150l
  • Тип продукцииBar Equipment
  • Группа продукцииBack Bars
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-10-20
  • Номер версии1
  • Высота (мм)850
  • Ширина (мм)620
  • Глубина (мм)520
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)61
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование
  • Классификация IFCЭлектрооборудование
  • Код ETIMEC000628
  • Название ETIMRefrigerator
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_31_70
  • Описание Uniclass 2015Refrigerated cabinets
  • Код CSI MasterFormat 201411 20 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Equipment
  • Номер OmniClass23-21 19 15 29
  • Наименование OmniClassCommercial Kitchen Specialty Casework
  • Код CSI UniFormat IIE10
  • Заголовок CSI UniFormat IIEQUIPMENT