Опубликуйте свои продукты
Refrigerated Counter FMRV-200
Coreco
Архив

Refrigerated Counter FMRV-200

4.9 из 5 звезд4.9(25 отзывы)
Refrigerated Counter FMRV-200 - Standard, two drawers, coffee-grounds hopper optional - Removable and fan assisted condenser unit - Automatic evaporation of defrost water - AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel - AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners - Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense - Double glazed door - Interior LEDs lighting as standard - AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand) - Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel supports - AISI -304 adjustable legs, 125 to 200 mm - Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating. - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP - Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm (FMRV). Efficient management of energy consumption - Operating temperature, 32°C ambient
Cпецификация
  • Refrigerated Counter FMRV-200
    • extra shelf
    • coffee-grounds hopper instead of drawers
    • glass door lock
    • left side engine
    • no upstand worktop
    • 4 castors set
    • 6 castors set
    • HACCP alarm recorder
    • tropicalized to 43°C
    • stainless steel rear side
    • -20°-15° version
    • 230v 60Hz / 115v 60Hz
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfmrv200
  • Тип продукцииRefrigerated Counters
  • Группа продукции600
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-10-20
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1040
  • Ширина (мм)2020
  • Глубина (мм)600
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)162
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование
  • Классификация IFCЭлектрооборудование
  • Код ETIMEC000628
  • Название ETIMRefrigerator
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_31_71
  • Описание Uniclass 2015Refrigerated counters
  • Код CSI MasterFormat 201411 20 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Equipment
  • Номер OmniClass23-21 19 15 29
  • Наименование OmniClassCommercial Kitchen Specialty Casework
  • Код CSI UniFormat IIE10
  • Заголовок CSI UniFormat IIEQUIPMENT