Опубликуйте свои продукты
Refrigerated Counter MRG-200 (GN 1/1)
Refrigerated Counter MRG-200 (GN 1/1)
Refrigerated Counter MRG-200 (GN 1/1)
    Coreco
    Архив

    Refrigerated Counter MRG-200 (GN 1/1)

    4.4 из 5 звезд4.4(5 отзывы)
    Refrigerated Counter MRG-200 (GN 1/1) - AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel - AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners - Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense - AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand) - GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable - AISI -304 adjustable legs, 125 to 200 mm - Removable and fan assisted condenser unit - Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating. - Automatic evaporation of defrost water - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP - Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption - Operating temperature: MRG / MCG 38°C ambient MRGV / MCGV 32°C ambient
    Cпецификация
    • Refrigerated Counter MRG-200 (GN 1/1)
      • GN 1/1 extra shelf
      • GN 1/1 slides extra set
      • double drawers set, soft-closing
      • triple drawers set, soft-closing
      • solid door lock
      • glass door lock
      • left side engine
      • left side engine + sink
      • no upstand worktop
      • 4 castors set
      • 6 castors set
      • HACCP alarm recorder
      • 230v 60Hz / 115v 60Hz
      • tropicalized to 43°C
      • stainless steel rear side
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmrg200
    • Тип продукцииRefrigerated Counters
    • Группа продукции700
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-10-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)850
    • Ширина (мм)1795
    • Глубина (мм)700
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)127
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование
    • Классификация IFCЭлектрооборудование
    • Код ETIMEC000628
    • Название ETIMRefrigerator
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_31_71
    • Описание Uniclass 2015Refrigerated counters
    • Код CSI MasterFormat 201411 20 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Equipment
    • Номер OmniClass23-21 19 15 29
    • Наименование OmniClassCommercial Kitchen Specialty Casework
    • Код CSI UniFormat IIE10
    • Заголовок CSI UniFormat IIEQUIPMENT