Опубликуйте свои продукты
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
SEPS2BIM

K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back

3.8 из 5 звезд3.8(59 отзывы)
Space saving front to back automatic coffee maker. This unit includes a heating tank, connection for a cold water supply, decanter service with three burners, funnel and a water flow controller. The unit is used for semi-automatic coffee brewing in cafeterias and commercial institutions. The unit automatically shuts off the water flow when enough has passed through to fill the pot. The unit is normally provided plumbed with a hot water faucet to the side for making other hot drinks (tea, cider, cocoa, etc.). The database height dimension does not include the clearance for coffee decanters warming on the upper burners.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаK1552
  • Тип продукцииBrewer
  • Группа продукцииCoffee
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)530
  • Ширина (мм)230
  • Глубина (мм)560
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование
  • Классификация IFCПредмет мебели