Опубликуйте свои продукты
Lavamanos Liquid Vessel En Cj
Corona

Lavamanos Liquid Vessel En Cj

Inspirada en la fluidez del agua, contrasta texturas y formas orgánicas en una línea que se adapta a tu entorno. Está fabricado 100 % en porcelana y cuenta con un diseño funcional y moderno. \nEste producto incluye repisa interna en el lavamos que maximiza la funcionalidad del pozo, siendo este amplio y profundo, evitando el salpique y generando mayor comodidad. Es de dácil limpieza y compatible con el mobiliario Liquid Corona.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаO12801001
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2012-06-04
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вКолумбия
  • Страна-производительКолумбия
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Напольная плитка
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSinks
  • Код ССКПУ ООН30181504
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка