Опубликуйте свои продукты
HENRY® 440 Cove Base Adhesive
HENRY

HENRY® 440 Cove Base Adhesive

HENRY® 440 Cove Base Adhesive is a high-performance wet-set adhesive for installing rubber and vinyl cove base.

 Key Features

  • Aggressive initial grab
  • No open time required
  • Plasticizer migration resistant
  • Easy cleanup with water
  • Easy to use, easy to trowel
  • Zero VOC
Cпецификация
  • Cove Base Sawtooth D=1/8″, W=1/8″, A=1/8″ 2 1/2″ (63.5 mm) Cove Base 310 – 340 lin. ft. / gal.; 77 – 85 lin. ft. / qt.; 25.27 lin. m/L 4″ (10 cm) Cove Base 220 – 240 lin. ft. / gal.; 55 – 60 lin. ft. / qt.; 17.7-19.3 lin. m/L 6″ (15.24 cm) Cove Base 165 – 180 lin. ft. / gal.; 41 – 45 lin. ft. / qt.; 13.2 – 14.5 lin. m/L Tube Applications 50 lin. ft. (15.24 lin. m) per 30 oz. Cartridge (3) 1/8″ / 3.2 mm Beads (Standard for 4″ / 10 cm Cove Base) Shelf life is 1 year, if unopened. VOC: 0 g/L
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhenry-440
  • Тип продукцииFlooring Adhesive
  • Группа продукцииVinyl Adhesive
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-24
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПрочее
  • Вспомогательный материалВинил
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Напольная плитка
  • Классификация IFCFloor
  • Название по ССКПУ ООНFlooring
  • Код ССКПУ ООН301617
  • Код Uniclass 2015Pr_35_57_71
  • Описание Uniclass 2015Resilient floor coverings
  • Код CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 15
  • Наименование OmniClassResilient Flooring
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты