Опубликуйте свои продукты
Orinal Gotta Entrada Posterior
Corona

Orinal Gotta Entrada Posterior

Nuestro orinal que garantiza el ultra ahorro de agua y con geometrías que minimizan el salpique. Con esmalte antibacterial y entrada posterior para evitar actos vandálicos. Un producto de alta eficiencia para ti.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаOrinal_Gotta_Entrada_Posterior
  • Тип продукцииUrinals
  • Группа продукцииOrinales Institucionales
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2020-09-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Разработано вКолумбия
  • Страна-производительКолумбия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Писсуары
  • Код ETIMEC010235
  • Название ETIMUrinal
  • Название по ССКПУ ООНUrinals
  • Код ССКПУ ООН30181506
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Описание Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Номер OmniClass23-31 21 00
  • Наименование OmniClassUrinals
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка