Опубликуйте свои продукты
Regulacion Plastico Media Pulgada
Corona

Regulacion Plastico Media Pulgada

Se utilizan para cerrar o abrir el paso del agua en la entrada de lavamanos, lavaplatos, sanitarios o lavadoras. Facilitan labores de mantenimiento y reparación.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRegulacion_Plastico_Media_Pulgada
  • Тип продукцииValves
  • Группа продукцииRegulaciones y acoples
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2020-09-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Разработано вКолумбия
  • Страна-производительКолумбия
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Напольная плитка
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEG015610
  • Название ETIMValves/taps/controls
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_94
  • Описание Uniclass 2015Water supply valves
  • Код CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка