Опубликуйте свои продукты
ARCHITECT Paper Holder With Cover
Cosmic

ARCHITECT Paper Holder With Cover

Paper holder with cover (14,5x11,5x8 cm)
Cпецификация
  • DUAL SYSTEM: our collections now includes a dual installation system for installing bathroom accessories with or without a drill. Smart-fix adhesive, designed exclusively for our firm, means that bathroom accessories can be installed without drilling holes in the wall.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка2050159
  • Тип продукцииARCHITECT
  • Группа продукцииACCESSORIES
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-09-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)115
  • Ширина (мм)145
  • Глубина (мм)8
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)0.43
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
  • Описание Uniclass 2015Toilet roll holders
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 21
  • Наименование OmniClassToilet Paper Dispensers
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings