Опубликуйте свои продукты
WORKING Free-standing or wall toilet brush
Cosmic

WORKING Free-standing or wall toilet brush

Free-standing or wall toilet brush (9x10x43 cm)
Cпецификация
  • DUAL SYSTEM: our collections now includes a dual installation system for installing bathroom accessories with or without a drill. Smart-fix adhesive, designed exclusively for our firm, means that bathroom accessories can be installed without drilling holes in the wall.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка2510100
  • Тип продукцииWORKING
  • Группа продукцииTOILET BRUSHES
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-10-16
  • Номер версии1
  • Высота (мм)430
  • Ширина (мм)90
  • Глубина (мм)100
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалЛатунь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)1.35
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
  • Описание Uniclass 2015Toilet brush holders
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 00
  • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties
  • Код CSI UniFormat IIE2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings