Опубликуйте свои продукты
PROJECT Towel Rack 60cm
Cosmic

PROJECT Towel Rack 60cm

Towel rack, 60 cm. From the amalgamation of circular and squared forms comes the versatility and functionality of all its elements.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка2510165
  • Тип продукцииPROJECT
  • Группа продукцииACCESSORIES
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-02-16
  • Номер версии1
  • Высота (мм)25
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)80
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПолированное хромированное покрытие
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Описание Uniclass 2015Towel rails
  • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
  • Номер OmniClass23-31 25 25
  • Наименование OmniClassTowel Bars
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings