Опубликуйте свои продукты
Solarfryo 24H-34H
Cosmogas

Solarfryo 24H-34H

Compact hybrid thermal unit, for indoor, outdoor or wall mounting, for heating, cooling and production of domestic hot water. SOLARfryo H from 24 to 34 kW are composed of a gas condensing boiler with an AISI 316L stainless steel R.S.C. heat exchanger consisting of three sets of round tubes that allow large water passages, a 150 litre hot water storage tank (technical hot water stainless steel Buffer), and a 6 to 12 kW air-to-water inverter heat pump. Possibility of connection to solar thermal system. CIMA advanced electronic platforms completely Made in Italy. Modulation ratio 1:10. Energy efficiency class (ERP) = A.

Cпецификация
  • Solarfryo 24H

    Energy efficiency class (ERP) = A

    Max heating useful power (80/60) "Pn" = 24,6 kW

    Max heating useful power (50/30) = 26,7 kW

    Minimum working power (80/60) = 3,79 kW

    Minimum working power (50/30) = 4,04 kW

    Solarfryo 34H

    Energy efficiency class (ERP) = A

    Max heating useful power (80/60) "Pn" = 33,6 kW

    Max heating useful power (50/30) = 36,1 kW

    Minimum working power (80/60) = 3,79 kW

    Minimum working power (50/30) = 4,06 kW

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSolarfryo24H-34H
  • Тип продукцииHybrid systems for home applications
  • Группа продукцииHigh efficiency hybrid systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-12-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1970
  • Ширина (мм)390
  • Глубина (мм)895
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха