Опубликуйте свои продукты
COTTO Exposed Bath Mixer CT2305A#BL-X-Posh

COTTO Exposed Bath Mixer CT2305A#BL-X-Posh

1. Exposuring-steamlined Achitechture: Simplicity comes with dynamic sensibly. Each detail was designed to be encountered, comfort to contemporary and ultramodern bathroom interior. 2. Cotto-CLEAN: Uncompromising made from excellent materials without Lead ,Cadmium or Heavy Metal. In order to ensure user's health from heavy metal exposure. 3. Extra Chrome: 8 micron Nickel-Chrome finished, Long-lasting shine. And yet to corrosion and tarnishing resistant 4. Soild Brass: Premium brass constructed with world-class brass manufacuer, to create bathroom masterpiece experience.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCOTTO_Exposed_Bath_Mixer_CT2305A-BL-X-Posh
  • Тип продукцииFaucet & Taps & Mixer
  • Группа продукцииExposed Bath Mixer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-05-10
  • Номер версии1
  • Высота (мм)93
  • Ширина (мм)150
  • Глубина (мм)174.5
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вТаиланд
  • Страна-производительТаиланд
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Номер OmniClass23-31 15 17
  • Наименование OmniClassBathtub Components