Опубликуйте свои продукты
COTTO One piece Toilets Riviera Pro Touchless_C105287

COTTO One piece Toilets Riviera Pro Touchless_C105287

"- Riviera Pro, The ingredient of modern and comfort design, comes with elongated design (Special Shape) represent the perfection of stately and beautiful - Touchless Water Closet was designed for hygienic, convenience and hassle free life, avoiding to touch just waving for flushing. And conversely, having a choice with override manual flushing when battery power off. - Super Clean with Siphon Jet 4.8 Lpf. - Extra size for your maximum comfort - Ultra Clean+ , Deactivate Bacteria Growth 99% within 24 hours and Smoother Surface"
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCOTTO_One_piece_Toilets_Riviera_Pro_Touchless_C105287
  • Тип продукцииToilets
  • Группа продукцииOne piece
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-06-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)590
  • Ширина (мм)480
  • Глубина (мм)750
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Разработано вТаиланд
  • Страна-производительТаиланд
  • Масса нетто (кг)56.2
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет