Опубликуйте свои продукты
COTTO Automatic Basin Faucet CT4901DC

COTTO Automatic Basin Faucet CT4901DC

1. COTTO CLEAN: Metal Contaminant-Controlled (Lead, Cadmium, Copper, Zinc) 2. Extra Chrome: Plated with 8 Micron Nickel-Chromium
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCOTTO_Automatic_Basin_Faucet_CT4901DC
  • Тип продукцииFaucet & Taps & Mixer
  • Группа продукцииAutomatic Basin Faucet
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-05-10
  • Номер версии1
  • Высота (мм)165
  • Ширина (мм)42
  • Глубина (мм)97.5
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вТаиланд
  • Страна-производительТаиланд
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets