Опубликуйте свои продукты
COTTO One piece Toilets Hercules Curve Touchless_C101987

COTTO One piece Toilets Hercules Curve Touchless_C101987

"- “HERCULES CURVE” One piece toilet, the ingredient of modern and comfort design, come with super seat (comfort size and comfort curve) represent the perfection pf stately and beautiful. - Touchless Water Closet was designed for hygienic, convenience and hassle free life, avoiding to touch just waving for flushing. And conversely, having a choice with override manual flushing when battery power off. - Super clean with V-Silent flushing technology (Only 4.8 Lpf.) - Extra size for your maximum comfort - Ultra Clean+ , Deactivate Bacteria Growth 99% within 24 hours and Smoother Surface"
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCOTTO_One_piece_Toilets_Hercules_Curve_Touchless_C101987
  • Тип продукцииToilets
  • Группа продукцииOne piece
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-06-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)600
  • Ширина (мм)450
  • Глубина (мм)745
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Разработано вТаиланд
  • Страна-производительТаиланд
  • Масса нетто (кг)56.6
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет