Опубликуйте свои продукты
APERTURA PER AFFLUSSO DI ARIA
APERTURA PER AFFLUSSO DI ARIA
APERTURA PER AFFLUSSO DI ARIA
APERTURA PER AFFLUSSO DI ARIA
APERTURA PER AFFLUSSO DI ARIA
APERTURA PER AFFLUSSO DI ARIA
APERTURA PER AFFLUSSO DI ARIA
    Cover Italia

    APERTURA PER AFFLUSSO DI ARIA

    Devices to be inserted inside systems for the evacuation or disposal of smoke and heat, both natural and forced.

    Positioned below the smoke layer, they allow the flow of clean air by creating a layer of air above which the smoke stabilizes.
    Entirely made of aluminum, the devices can be moved both pneumatically and electrically.

    Cпецификация
    • Opening device for the inflow of air made with a fixed frame in extruded aluminum profile, natural color or silver anodized, buffered with blind blades in extruded aluminum, natural color or silver anodized. The fins are inserted in a movable slat holder connected to a pneumatic piston equipped with an opening and closing block in order to avoid manual opening of the slats or alternatively to a 24V low voltage electric motor that can be connected to an SVM control unit or SV-ds by means of a LIP model interface module. At the base of the frame there is a fixed-type stop plate that prevents the infiltration of rainwater to the foot. A special fixed type slat, positioned in the upper part of the frame, compensates for the measures constrained by the section of the slat, making the device adaptable to any height measurement.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAPERTURA-PER-AFFLUSSO-DI-ARIA
    • Тип продукцииopenings for air inflow
    • Группа продукцииControl blade
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-04-07
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Skylights
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНSkylights
    • Код ССКПУ ООН301718
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Описание Uniclass 2015Skylights
    • Код CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Номер OmniClass23-17 17 00
    • Наименование OmniClassSkylights
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
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit