Опубликуйте свои продукты
BASAMENTI METALLICI PRESSOPIEGATI
BASAMENTI METALLICI PRESSOPIEGATI
BASAMENTI METALLICI PRESSOPIEGATI
BASAMENTI METALLICI PRESSOPIEGATI
BASAMENTI METALLICI PRESSOPIEGATI
    Cover Italia

    BASAMENTI METALLICI PRESSOPIEGATI

    In new buildings or under renovation and / or where the creation of a new tax or the raising of the existing one is necessary, the metal base is the most versatile solution as it adapts to all types of roofing. The external coating can be with waterproofing or with sheet metal. Made of galvanized, pre-painted sheet metal, aluminum or stainless steel, with variable height, width and length according to the project needs, they are insulated with a polystyrene, polyurethane or mineral wool panel with variable thickness.
    Cпецификация
    • METAL BASES OF TAX MADE in galvanized, pre-painted, aluminum or stainless steel, with variable height, width and length depending on the project requirement, they are insulated with polystyrene, polyurethane or mineral wool panel with variable thickness.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBASAMENTI-METALLICI-PRESSOPIEGATI
    • Тип продукцииSupports
    • Группа продукцииMetallic supports
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-16
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалСложный полиэфир
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Skylights
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНSkylights
    • Код ССКПУ ООН301718
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Описание Uniclass 2015Skylights
    • Код CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Номер OmniClass23-17 17 00
    • Наименование OmniClassSkylights
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
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit