Опубликуйте свои продукты
COVERLUX
COVERLUX
COVERLUX
COVERLUX
COVERLUX
COVERLUX
COVERLUX
COVERLUX
COVERLUX
COVERLUX
    Cover Italia

    COVERLUX

    COVERLUX domes and continuous skylights are essential elements for the zenithal illumination of small and medium-sized production and commercial spaces. Made for thermoforming flat sheets in polymethylmethacrylate (COVERLUX PMMA) or compact U.V. polycarbonate Protected SHOCKPROOF (COVERLUX PC) transparent or opal white diffuser color that allows a uniform diffusion of light and a significant reduction of radiation and internal greenhouse effect. They are single, double or triple wall products. The skylights are thermoformed in modules with a constant pitch of 180/150 cm with end caps of variable length and allow the creation of luminous strips in full compliance with the design dimensions
    Cпецификация
    • MONOLITHIC DOME SHOCKPROOF TYPE COVERLUX PC single wall / double or triple and convex shape, obtained by thermoforming flat sheets in a compact polycarbonate U.V. PROTECTED (ANTIURTO), original synthesis, free of recovery monomer, with mechanical / optical characteristics typical of pure polymer, diffusing opal color and / or transparent neutral. The dome is fixed with locking clamps in extruded aluminum to allow the free expansion of the plastic material or, alternatively, with self-drilling screws housed in nylon cups with hermetically sealed gaskets.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCOVERLUX
    • Тип продукцииCoverlux
    • Группа продукцииDomes - continous skylight
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-16
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПоликарбонат
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Skylights
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНSkylights
    • Код ССКПУ ООН301718
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Описание Uniclass 2015Skylights
    • Код CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Номер OmniClass23-17 17 00
    • Наименование OmniClassSkylights
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
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit