Опубликуйте свои продукты
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
    Cover Italia

    DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA

    As is well known, heat tends to stratify upwards. The creation of openings in the roof of the building, in association with the base, form a chimney effect that naturally extracts the heat allowing a recirculation of air and lowering the temperature inside the building. To create this phenomenon, COVERLUX / COVERPLUS domes and skylights can be equipped with a full-hole electric opening device or for individual modules. Made with frame and counterframe in standard or low heat transmission (B.T.T.) extruded natural aluminum. They are controlled by a 230 V single-phase motor with integrated limit switch with one or more thrust points or central gearmotor connected to rack units. The standard stroke is 30 cm, on request motors with stroke up to 100 cm or motors that allow the tilting of the mobile leaf up to 90 ° - 100 ° with the possibility of being powered at 24V for connection to the IRAI system and the insertion in an emergency disposal system of smoke and heat.
    Cпецификация
    • "ALL-HOLE" ELECTRIC OPENING DEVICE made of extruded natural aluminum (not anodized) consisting of a frame with built-in drip and counter-frame hinged on one side and moved by a central rod motor connected to a rack assembly (motor stroke 32 cm - from 1 to 6 push points - voltage 24V / 230 V).
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDISPOSITIVI-DI-APERTURA-ELETTRICA
    • Тип продукцииOpening system
    • Группа продукцииElectric system
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-07-16
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПоликарбонат
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Skylights
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНSkylights
    • Код ССКПУ ООН301718
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Описание Uniclass 2015Skylights
    • Код CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Номер OmniClass23-17 17 00
    • Наименование OmniClassSkylights
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
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit