Опубликуйте свои продукты
DISPOSITIVI DI APERTURA MANUALE
Cover Italia

DISPOSITIVI DI APERTURA MANUALE

To allow the opening and the recirculation of air in rooms with limited height and small dimensions, mainly the domes and only on certain measures the skylights, they can be equipped with manual opening devices operated by a removable rod of variable length. These devices are made with standard or low thermal transmission (B.T.T.) natural aluminum extruded profiles and are moved by a jack with worm screw.
Cпецификация
  • MANUAL OPENING DEVICE made of extruded natural aluminum (not anodized) consisting of a frame with built-in drip and counter-frame hinged on one side and moved by a worm screw actuator to be operated with a removable rod and with manual adjustment of the stroke from 0 cm to one maximum of about 30 cm.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаDISPOSITIVI-DI-APERTURA-MANUALE
  • Тип продукцииOpening system
  • Группа продукцииManual system
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-06-16
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалПоликарбонат
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Skylights
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНSkylights
  • Код ССКПУ ООН301718
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Описание Uniclass 2015Skylights
  • Код CSI MasterFormat 201408 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
  • Номер OmniClass23-17 17 00
  • Наименование OmniClassSkylights
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
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit