Опубликуйте свои продукты
DISPOSITIVO DI APERTURA PER PASSO UOMO
DISPOSITIVO DI APERTURA PER PASSO UOMO
    Cover Italia

    DISPOSITIVO DI APERTURA PER PASSO UOMO

    Covered access from an internal and protected area prevents access by unauthorized personnel, limiting the risk of accidents and injuries. The opening device for the hatch is made with a natural aluminum frame and counterframe equipped with a locking / unlocking handle. The lifting of the mobile door, until reaching the maximum opening of about 90 ° degrees, occurs with the help of one or two gas springs based on the size of the dome. A richiesta è possibile creare la variante con l’apertura dall’esterno.
    Cпецификация
    • "MAN PASS" OPENING DEVICE made of extruded natural aluminum (not anodized) made up of a frame with built-in drip and counterframe hinged on one side and internally locked by manual latch. The opening dome is supported by a gas spring.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDISPOSITIVO-DI-APERTURA-PER-PASSO-UOMO
    • Тип продукцииOpening system
    • Группа продукцииAccess to coverage
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-16
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПоликарбонат
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Skylights
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНSkylights
    • Код ССКПУ ООН301718
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Описание Uniclass 2015Skylights
    • Код CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Номер OmniClass23-17 17 00
    • Наименование OmniClassSkylights
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
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit