Опубликуйте свои продукты
GRIGLIE ANTICADUTA
GRIGLIE ANTICADUTA
GRIGLIE ANTICADUTA
    Cover Italia

    GRIGLIE ANTICADUTA

    In compliance with the anti-fall safety rules and with what is reported in the European UNI EN 1873: 2016 (regulation of thermoformed domes) and 14963: 2007 (regulation of continuous thermoformed skylights), which prohibit declaring and considering these two types of coverage as fall protection Cover Italia designs, manufactures and installs its own certified fall arrest c / o Istituto Masini in Rho (MI). Made with 20/10 thick longitudinal profiles welded to electro-welded mesh with 100x100 mm mesh and 5 mm diameter wire, it is electrolytically galvanized with an alkaline base, trivalent white passivation according to European directive 2011/65 / EC (RoHS2).
    Cпецификация
    • CERTIFIED FALL ARREST GRID c / o Istituto Masini of Rho-Milan, made with longitudinal profiles 20/10 thickness welded to welded mesh with 100x100 mm mesh and 5 mm diameter wire. The grill is electrolytically galvanized with an alkaline base, white trivalent passivation according to European directive 2011/65 / CE (RoHS2). The grille is positioned and fixed to the frame by means of rivets and slotted at the opening devices (motor, crosspiece for smoke evacuation), with dimensions proportionate to the device.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGRIGLIE-ANTICADUTA
    • Тип продукцииSafety
    • Группа продукцииAnti-Fall
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-16
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Skylights
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНSkylights
    • Код ССКПУ ООН301718
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Описание Uniclass 2015Skylights
    • Код CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Номер OmniClass23-17 17 00
    • Наименование OmniClassSkylights
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
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit