Опубликуйте свои продукты
GRIGLIE ANTINTRUSIONE
GRIGLIE ANTINTRUSIONE
GRIGLIE ANTINTRUSIONE
GRIGLIE ANTINTRUSIONE
GRIGLIE ANTINTRUSIONE
    Cover Italia

    GRIGLIE ANTINTRUSIONE

    Designed following the directives of the ANIA standard, the anti-intrusion grids are an element of primary importance for the fall protection of people and for accessing reimbursements for damage to domes and skylights caused by burglary, as required by the major insurance companies present in the national territory . The grid is made with 30/10 thick longitudinal profiles welded and approximately 500x180 mm mesh formed by solid iron bars, 16 mm section and is electrolytically galvanized on an alkaline base, trivalent white passivation according to European directive 2011/65 / EC (RoHS2)
    Cпецификация
    • ANIA INTRUSION-BASED GRID, made with 30/10 thickness longitudinal profiles welded to the grid with a 500x180 mm mesh formed by solid iron bars, section 16 mm. The grid is electrolytically galvanized with an alkaline base, trivalent white passivation according to European directive 2011 / 65 / CE (RoHS2)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGRIGLIE-ANTINTRUSIONE
    • Тип продукцииSafety
    • Группа продукцииAnti-intrusion
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-16
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Skylights
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНSkylights
    • Код ССКПУ ООН301718
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Описание Uniclass 2015Skylights
    • Код CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Номер OmniClass23-17 17 00
    • Наименование OmniClassSkylights
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
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit