Опубликуйте свои продукты
MANUFATTI IN VETRORESINA
MANUFATTI IN VETRORESINA
MANUFATTI IN VETRORESINA
MANUFATTI IN VETRORESINA
MANUFATTI IN VETRORESINA
MANUFATTI IN VETRORESINA
MANUFATTI IN VETRORESINA
    Cover Italia

    MANUFATTI IN VETRORESINA

    For the installation of fixed or openable domes on pitched roofs or with ipsilon beams The fiberglass products, straight or curved with a fixed radius, are ideal for avoiding laborious sheet metal work as the supports adapt to roofing made with metal sheets or insulated panels of the most important manufacturing companies. The COVERMANUFATTI are made of resin reinforced with glass fibers and covered with isophthalic gelcoat which guarantees durability over time, they can be standard or insulated with expanded polyurethane panel and have a fixed size and shape.
    Cпецификация
    • COVERMANUFATTO in polyester resin reinforced with fiberglass, externally treated with isophthalic gelcoat which guarantees high durability over time, white color; the molded element is complete with insulated superelevation castle, with net hole as per project. The base of the artefact is shaped to be inserted on the translucent skylight, with a pitch like the roofing sheet
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMANUFATTI-IN-VETRORESINA
    • Тип продукцииSupports
    • Группа продукцииFiber glass
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-15
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолиэфирная смола
    • Вспомогательный материалBitumen
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Skylights
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНSkylights
    • Код ССКПУ ООН301718
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Описание Uniclass 2015Skylights
    • Код CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Номер OmniClass23-17 17 00
    • Наименование OmniClassSkylights
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
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit