Опубликуйте свои продукты
TORRINI PER AREAZIONE CONTINUA
TORRINI PER AREAZIONE CONTINUA
TORRINI PER AREAZIONE CONTINUA
    Cover Italia

    TORRINI PER AREAZIONE CONTINUA

    Designed for environments where continuous natural ventilation is required, (for example ATEX environments), without the risk of water infiltration, the continuous ventilation towers are made with a supporting structure in natural aluminum tubular and fixed fins for permanent ventilation. Of varying height, the turrets can be supplied with anti-insect net, in monobloc modulki or modular modules for forometries of considerable length. COVERLUX or COVERPLUS dome or skylight can be installed to cover the device
    Cпецификация
    • Nozzles for continuous ventilation made with natural aluminum tubular bearing structure and fixed fins for continuous ventilation. Of varying height, the towers can be supplied with anti-insect net. COVERLUX or COVERPLUS dome or skylight can be installed to cover the device
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTORRINI-PER-AREAZIONE-CONTINUA
    • Тип продукцииOpening system
    • Группа продукцииContinuous ventilation
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-07-20
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПоликарбонат
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Skylights
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНSkylights
    • Код ССКПУ ООН301718
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Описание Uniclass 2015Skylights
    • Код CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Номер OmniClass23-17 17 00
    • Наименование OmniClassSkylights