Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
cramo-service-ab/products/73f8d5da-63cb-4232-93e8-ac66f533cf97
Главная страница
Категории
Строительство
Telehandler
Handlers Telescopic: JCB - 540V180 STV
Недоступно в Соединенные Штаты
Cramo
Отслеживать
Handlers Telescopic: JCB - 540V180 STV
TELEHANDLER ≤4 TON ≤19m 4WD 4WS STAGE V
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
LENGTH: 6270 MM
WIDTH: 2350 MM
HEIGHT: 2590 MM
WEIGHT: 11380 KG
LIFTING HEIGHT MAX: 17.51 M
HORIZONTAL OUTREACH: 13.34 M
LIFTING CAPACITY MAX: 4000 KG
CAPACITY AT MAX OUTREACH: 550 KG
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
JCB540V180STV
Тип продукции
Handlers Telescopic
Группа продукции
Handlers Telescopic
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2022-08-19
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.cramo.com
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Строительство - Telehandler
Классификация IFC
Объект
Доступно в регионах:
Европа
Литва
Финляндия
Швеция
Эстония
Похожие продукты
Cramo
Handlers Telescopic: MANITOU - MT1335
Загрузить
Haulotte
HTL 5210 - Telehandler
Загрузить
Haulotte
HTL4017 - Telehandler
Загрузить
Haulotte
HTL 3210 - Telehandler
Загрузить
Haulotte
HTL 3614 - Telehandler
Загрузить
Haulotte
HTL 4010 - Telehandler
Загрузить