Опубликуйте свои продукты
HTL 3614 - Telehandler
Haulotte

HTL 3614 - Telehandler

Smart control 4 in 1 Joystick High safety cab LMI easy to read including automatic cut off dangerous movements Performance and productivity Best load capacities Rear axle lock and tilt corrector in standard Flow Sharing in standard enabling a simultaneous and proportional control of 4 movements Powerful and robust High strength monoblock chassis Rough terrain capacities Hydrostatic transmission and inching pedal Comfort and ergonomy Driving position reduces fatigue at work
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhtl-3614
  • Тип продукцииTelehandlers
  • Группа продукцииHTL
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-11-13
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Telehandler
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015TE_30_30_60
  • Описание Uniclass 2015Lifting platforms
  • Код CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Номер OmniClass23-23 13 11 19
  • Наименование OmniClassPlatform Lifts
  • Код CSI UniFormat IIG
  • Заголовок CSI UniFormat IISITEWORK