Опубликуйте свои продукты
Scissor Lifts Diesel: JLG - 4394RT
Scissor Lifts Diesel: JLG - 4394RT
    Cramo

    Scissor Lifts Diesel: JLG - 4394RT

    SCISSOR LIFT DIESEL ≤15M DOUBLE EXTENSION WITH OUTRIGGERS

    Cпецификация
      • LENGTH: 5220 MM
      • WIDTH: 2400 MM
      • HEIGHT: 2890 MM
      • WEIGHT: 7700 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 13.1 M
      • PLATFORM CAPACITY: 565 KG
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаJLG4394RT
    • Тип продукцииScissor and Vertical mast Lifts
    • Группа продукцииScissor Lifts Diesel
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-02-01
    • Номер версии1
    Ссылки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Воздушное оборудование
    • Классификация IFCОбъект

    Доступно в регионах:

    Европа
    Литва
    Швеция