Опубликуйте свои продукты
HT 28 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms - MEWP
Haulotte

HT 28 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms - MEWP

Performance & productivity Industry leading horizontal outreach of 23.85 m Smooth and precise movements Outsanding RT capacities Safety & comfort Haulotte Activ'Lighting System for safe loading / unloading in conditions of low visibility Ultimate control & comfort is engineered to provide superior working-envelope efficiency Rugged boom design Cost efficiency Haulotte Activ'Screen (on-board diagnostic) Haulotte Stop Emission System which regulates engine run time, reducing fuel consumption, pollution, and noise Easy access to all components Modular platform quick and easy to repair Dual load 230 - 350 kg (optional) Haulotte Activ’Shield Bar 2.0
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаht28-rtj-pro
  • Тип продукцииTelescopic Booms
  • Группа продукцииRTJ
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-11-13
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Воздушное оборудование
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015TE_30_30_60_70
  • Описание Uniclass 2015Telescopic platforms
  • Код CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Номер OmniClass23-23 13 11 19
  • Наименование OmniClassPlatform Lifts
  • Код CSI UniFormat IIG
  • Заголовок CSI UniFormat IISITEWORK