Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
cramo-service-ab/products/2f20baa8-aa84-4135-a7eb-2d7cd6b31f33
Главная страница
Категории
Строительство
Воздушное оборудование
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ GENSET
Недоступно в Соединенные Штаты
Cramo
Отслеживать
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ GENSET
ARTICULATED BOOM LIFT DIESEL ≤14,5m
With onboard generator 230V
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
LENGTH: 6580 MM
WIDTH: 2350 MM
HEIGHT: 2240 MM
WEIGHT: 7242 KG
PLATFORM HEIGHT MAX: 13.7 M
HORIZONTAL OUTREACH: 7.47 M
PLATFORM CAPACITY MAX: 227 KG
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
JLG450AJGENSET
Тип продукции
Boomlifts Articulated
Группа продукции
Boomlifts Articulated Diesel
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2022-02-11
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.cramo.com
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Строительство - Воздушное оборудование
Классификация IFC
Объект
Доступно в регионах:
Европа
Швеция
Похожие продукты
Haulotte
HS 21 E PRO - Electric rough terrain scissors - MEWP
Загрузить
Haulotte
HA16 E PRO - Electric rough terrain articulating booms - MEWP
Загрузить
Haulotte
Star 8S - Electric vertical masts - MEWP
Загрузить
Haulotte
HT23 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms - MEWP
Загрузить
Haulotte
Star 8 - Electric vertical masts - MEWP
Загрузить
Haulotte
H15SX - Diesel rough terrain Scissors lifts - MEWP
Загрузить