Опубликуйте свои продукты
H18SXL - Diesel rough terrain Scissors lifts - MEWP
Haulotte

H18SXL - Diesel rough terrain Scissors lifts - MEWP

Exceptional rough terrain capability Hydraulic differential lock for improved RT capability 35 cm of ground clearance ensures exceptional rough terrain performance 4 wheel drive Excellent manoeuverability Tight turning radius Proportional controls for extremely smooth movements
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаh18-sxl
  • Тип продукцииScissor Lifts
  • Группа продукцииHSXL
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-08-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Воздушное оборудование
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015TE_30_30_60_60
  • Описание Uniclass 2015Scissor lifts
  • Код CSI MasterFormat 201414 83 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms
  • Номер OmniClass23-23 13 11 19 15
  • Наименование OmniClassScissor Platform Lifts
  • Код CSI UniFormat IIG
  • Заголовок CSI UniFormat IISITEWORK