Опубликуйте свои продукты
Handlers Telescopic: MANITOU - MT1840
Handlers Telescopic: MANITOU - MT1840
    Cramo

    Handlers Telescopic: MANITOU - MT1840

    TELEHANDLER ≤4 TON ≤19m 4WD, 4WS

    Cпецификация
      • LENGTH: 6270 MM
      • WIDTH: 2422 MM
      • HEIGHT: 2693 MM
      • WEIGHT: 11500 KG
      • LIFTING HEIGHT MAX: 17.5 M
      • LIFTING CAPACITY MAX: 4000 KG
      • HORIZONTAL OUTREACH: 13.17 M
      • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 700 KG
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMANITOUMT1840
    • Тип продукцииExplore our Eco Choice fleet
    • Группа продукцииA better choice for our environment
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-03-24
    • Номер версии1
    Ссылки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Telehandler
    • Классификация IFCОбъект

    Доступно в регионах:

    Европа
    Литва
    Норвегия
    Финляндия
    Эстония

    Похожие продукты