Опубликуйте свои продукты
Compressors Diesel: ATLAS COPCO - XAS88KD
Cramo

Compressors Diesel: ATLAS COPCO - XAS88KD

COMPRESSOR DIESEL ≤7BAR ≤6m3/MIN

The new XAS 88 small air compressors embodied all requirements defined by the rental company. In addition, all these features are available in a compressor that weigh below 750 kg so it can be towed without the need of a special driving license. Easy to tow and maneuver on site thanks to the low weight and small footprint.

Cпецификация
  • Length x Width x Height (mm) - 2290 x 1350 x 1400
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаATLASCOPCOXAS88KD
  • Тип продукцииCompressors
  • Группа продукцииCompressors Diesel
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-27
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Другое
  • Классификация IFCОбъект