Опубликуйте свои продукты
Boomlifts Telescopic: HAULOTTE - HT28RTJ PRO
Boomlifts Telescopic: HAULOTTE - HT28RTJ PRO
    Cramo

    Boomlifts Telescopic: HAULOTTE - HT28RTJ PRO

    TELESKOPIC BOOM LIFT, DIESEL < 28 M

    Smooth and precise movements. Haulotte Stop Emission System which regulates engine run time, reducing fuel consumption, pollution, and noise.


      Cпецификация
        • LENGTH: 13050 MM
        • WIDTH: 2480 MM
        • HEIGHT: 2850 MM
        • WEIGHT: 18100 KG
        • PLATFORM HEIGHT MAX: 25.6 M
        • LIFTING CAPACITY MAX: 350 KG
        • HORIZONTAL OUTREACH: 23.8 M
        • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 230 KG
      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылкаHAULOTTEHT28RTJPRO
      • Тип продукцииBoomlifts Telescopic
      • Группа продукцииBoomlifts Telescopic
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2022-06-22
      • Номер версии1
      Ссылки
      Классификация
      • Категория BIMobjectСтроительство - Воздушное оборудование
      • Классификация IFCОбъект