Опубликуйте свои продукты
HA32 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
Haulotte

HA32 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP

Performance & ease of use Unrestricted working envelope with a max. 21.60 m horizontal outreach Unmatched versatility Outstanding rough terrain driving features: 4 wheel drive and steer, oscillating axle Excellent time to full height of 95 sec. thanks to fully proportional controls and simultaneous boom functions Optimized maintenance Exclusive modular basket quick and easy to repair Easy access to all components Self-diagnosis tool integrated on the lower control box Best safety feeling Haulotte Activ'Shield Bar 2.0 Most rigid boom
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаha32-rtj-pro
  • Тип продукцииArticulating Booms
  • Группа продукцииDiesel
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-22
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Воздушное оборудование
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Ss_80_50_60_94
  • Описание Uniclass 2015Vertical platform lift systems
  • Код CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Номер OmniClass23-23 13 11 19
  • Наименование OmniClassPlatform Lifts
  • Код CSI UniFormat IIG
  • Заголовок CSI UniFormat IISITEWORK