Опубликуйте свои продукты
Handlers Telescopic: MANITOU - MT1335
Handlers Telescopic: MANITOU - MT1335
Handlers Telescopic: MANITOU - MT1335
    Cramo

    Handlers Telescopic: MANITOU - MT1335

    TELEHANDLER ≤4 TON ≤14m 4WD, 4WS

    Cпецификация
      • LENGTH: 5856 MM
      • WIDTH: 2284 MM
      • HEIGHT: 2559 MM
      • WEIGHT: 9000 KG
      • LIFTING HEIGHT MAX: 12.55 M
      • LIFTING CAPACITY MAX: 3500 KG
      • HORIZONTAL OUTREACH: 8.75 M
      • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 300 KG
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMANITOUMT1335
    • Тип продукцииHandlers Telescopic
    • Группа продукцииHandlers Telescopic
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-03-24
    • Номер версии1
    Ссылки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Telehandler
    • Классификация IFCОбъект

    Похожие продукты