Опубликуйте свои продукты
Lightning Towers: SATEMA - X-Chain 4x150 LED
Lightning Towers: SATEMA - X-Chain 4x150 LED
    Cramo

    Lightning Towers: SATEMA - X-Chain 4x150 LED

    X-Chain 4x150W LED heavy duty is a 7 meter light mast without generator and with patented fall protection on the mast section that works in all positions. The fall protection prevent the mast from falling down if the wire breaks. X-Chain illuminates an area of 2400 m².
    Cпецификация
    • Length x Width x Height (mm) - 1850 x 1450 x 7000
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSATEMAXCHAIN4X150LED
    • Тип продукцииTemporary Power
    • Группа продукцииLightning Towers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-27
    • Номер версии1
    Ссылки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Power Generation & Light
    • Классификация IFCОбъект