Опубликуйте свои продукты
Clear View Interior Partition System
Clear View Interior Partition System
Clear View Interior Partition System
Clear View Interior Partition System
    C.R. Laurence

    Clear View Interior Partition System

    Full-Length Door Rails Produce Uninterrupted Views

    The Clear View Glass Wall Office Partition produces seamless and streamlined visuals using low-profile top and bottom rails. The system offers a high level of customization. Pivoting and sliding doors are available with a wide array of door handles such as ladder pulls and deadbolt handles. Rails can be specified up to 6” in height and in seven standard finishes including matte black. Clear View is well-suited for contemporary office interiors where daylight diffusion is desired. The system is ideal for conference rooms, office fronts, waiting rooms, and lobbies.

    Cпецификация
    • Features & Benefits

      • Frameless design for complete transparency
      • Rails can be specified up to 6” in height
      • Optional pivoting or sliding door with transom
      • Compatible with a wide variety of CRL door handles
      • Maximum fixed glass panel height: 12 feet
      • Maximum glass door height: 10 feet
      • Wedge-Lock® dry-glaze system precisely aligns glass
      • For use with 3/8", 1/2", 5/8", and 3/4" tempered glass

      Available Finishes:

      Black Powder Coat, Matte Black, Bronze Anodized, Satin Anodized, Polished Brass, Polished Stainless, Brushed Stainless




      keywords: office partition, interior partition, partition

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаClear-View-Glass-Wall-Office-Partition
    • Тип продукцииInterior Partitions
    • Группа продукцииGlass Wall
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2024-12-31
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Офисные перегородки
    • Код Uniclass 2015Ss_25_10_30
    • Описание Uniclass 2015Framed partition systems
    • Код CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Номер OmniClass23-15 11 13 11 11 11
    • Наименование OmniClassPartition Frames
    • Код CSI UniFormat IIC1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPartitions

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки