Опубликуйте свои продукты
Fallbrook Interior Partition System
Fallbrook Interior Partition System
Fallbrook Interior Partition System
Fallbrook Interior Partition System
Fallbrook Interior Partition System
    C.R. Laurence

    Fallbrook Interior Partition System


    Create inspiring interiors with a distinct floating frame.

    The Fallbrook Interior Partition System offers an imaginative design unique to framed partition systems. A slim floating door frame produces an eye-catching, minimalist aesthetic and all-glass spans that enhance transparency and daylighting. Low-profile door hardware and sidelite u-channels complete the exceptional look.

    Glass doors can be specified up to 10-feet high with available door-to-wall and door-to-glass frame sets for greater installation flexibility.

    Cпецификация
    • Features & Benefits

      • Unique floating door frame
      • Standard or self-closing pivot door options
      • Dry-glazed system for easy installation
      • Height adjustable hinges, no drilling required
      • Door-to-wall and door-to-glass frame sets
      • Unique floating door transom available to create floor-to-ceiling glass spans
      • Maximum door height: 10 feet
      • Maximum door width: 36"
      • For 5/16", 3/8", and 1/2" monolithic tempered glass

      Available Finishes: Matte Black, Satin Anodized


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfallbrook-interior-partition-system
    • Тип продукцииInterior Partitions
    • Группа продукцииGlass Wall
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-07-09
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалExtruded Aluminum
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Офисные перегородки
    • Классификация IFCСтена
    • Код Uniclass 2015Ss_25_10_30
    • Описание Uniclass 2015Framed partition systems
    • Код CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Номер OmniClass23-15 11 13 11 11 11
    • Наименование OmniClassPartition Frames

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки