Опубликуйте свои продукты
Series 450 Center Glaze Storefront System
C.R. Laurence

Series 450 Center Glaze Storefront System

1/4" or 3/8" (6 or 10 mm) Glazing Infills
  • Series 400 - 1-3/4" x 4" (44.5 x 101.6 mm)
  • Series 450 - 1-3/4" x 4-1/2" (44.5 x 114.3 mm)
  • Injection Molded Water Deflectors
  • Interior or Exterior Glazed
  • Screw Spline or Shear Block Assembly

CRL-U.S. Aluminum offers cost efficient versatile Center Glazed Systems with clean lines and superb performance. All series may be interior or exterior glazed. A top load E.P.D.M. gasket is used to position and weatherseal the glass in the aluminum pocket. Center Glazed Systems are compatible with most U.S. Aluminum Entrance Doors.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcrl-usalum-450
  • Тип продукцииDoors
  • Группа продукцииAluminum -Framed Entrances And Storefronts
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-06-27
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки