Опубликуйте свои продукты
Series DHS-500 Hurricane Resistant Storefront
C.R. Laurence

Series DHS-500 Hurricane Resistant Storefront

Factory Pre-Glazed With 9/16" or 1-5/16" (14 or 33 mm) Glazing Infill
  • Miami-Dade County Approved
  • Extruded from a Minimum of 6063-T6 Aluminum Alloy
  • +100 psf /-130 psf Large Missile Impact and Small Missile Impact
  • Custom AAMA 2605 Compliant Painted Finishes Available
  • NOA No. 12-0406.02 & 14-0331.02

The DHS-500 is a 5" deep Hurricane Resistant Storefront Window Wall system designed for all commercial applications including retail space, hotels, condominiums, office buildings, institutional facilities and industrial structures. The DHS-500 is engineered to deliver superior quality, strength and durability, while maintaining a truly elegant appearance.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcrl-usalum-series-dhs-500
  • Тип продукцииDoors
  • Группа продукцииAluminum -Framed Entrances And Storefronts
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-06-27
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы