Опубликуйте свои продукты
Series IG500 Hurricane Resistant Storefront
C.R. Laurence

Series IG500 Hurricane Resistant Storefront

9/16" (14 mm) Glazing
  • 2-1/2" x 5" (63 x 127 mm) Framing
  • Large Missile Impact Tested
  • Structurally Tested to 210 mph
  • Integral Secondary Water Control

The Storm Front™ System is a dry glazed system that saves both time and money at installation. The IG500 and IG600 Storm Front™ Systems have passed the stringent requirements of the Miami/Dade County protocol for maximum protection from high winds and wind borne debris. The Storm Front™ Entrance incorporates a patented one glazing bead design, ensuring maximum protection at the entrance area.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcrl-usalum-series-ig500-ig600
  • Тип продукцииDoors
  • Группа продукцииAluminum -Framed Entrances And Storefronts
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-06-27
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
  • Код CSI MasterFormat 201408 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Entrances and Storefronts
  • Номер OmniClass23-13 33 23
  • Наименование OmniClassStorefronts